{"product":{"productId":"agid.3941","price":17.65,"name":"SCHALENGRIFF STECKBAR, FORM:A, L1=182,L=167, H=90, ALUMINIUM NATUR ELOXIERT,KOMP:POLYAMID"},"currency":"EUR"}
Schalengriff
Aluminium
natur
eloxiert
- Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik
- Geeignet für den Verbau in genormten 19-Zoll-Systemen
- Form A: Befestigung durch Gummiprofil
Verkaufseinheit
17,65 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schalengriff
Form
A
Ausführung 2
steckbar
Material
Grundkörper
Aluminium
Material
Komponente
Polyamid
Farbe
Grundkörper
natur
Oberfläche
Grundkörper
eloxiert
H=Höhe
90
L1=Länge
182
L=Einbaulänge
167
Montageöffnung
171 x 73
T
19,5
Tragkraft
N
500
Beschreibung
Werkstoff
Griffschale aus Aluminiumprofil.
Abschlusskappen Polyamid.
Form A Befestigung durch Gummiprofil.
Abschlusskappen Polyamid.
Form A Befestigung durch Gummiprofil.
Ausführung
Griffschale glasgestrahlt, satiniert und schwarz oder naturfarben eloxiert. Gummiprofil schwarz. Befestigungsschrauben verzinkt.
Hinweis
Schalengriffe Form A können ohne Schraubbefestigung für Blechstärken von 1-2,5 mm verwendet werden. Dabei gewährleisten 2 eingezogene Gummiprofile absolute Einbausicherheit.
Zwei um 90° versetzte Kreuznuten für M4 Schrauben ermöglichen einen Masseanschluss und können als Montagehilfe für zusätzliche Einbauteile dienen.
Zwei um 90° versetzte Kreuznuten für M4 Schrauben ermöglichen einen Masseanschluss und können als Montagehilfe für zusätzliche Einbauteile dienen.
Montage
Nach Einzug des unteren Gummiprofils werden die beiden Seitenkappen auf die Griffschale gedrückt. Nun wird der Griff unter 45° über den unteren Rand der Montageöffnung gesteckt und anschließend gegen die Gehäusewand gehalten. Je nach Ausführungsart wird jetzt das 2. Gummiprofil in die obere Nut eingedrückt oder die Befestigung erfolgt durch 2 Senkschrauben.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.