{"product":{"productId":"agid.3941","price":23.66,"name":"SCHALENGRIFF ANSCHRAUBBAR, FORM:B,L1=182, L=167, H=90, ALUMINIUM SCHWARZELOXIERT, KOMP:POLYAMID"},"currency":"EUR"}
Schalengriff
Aluminium
schwarz
eloxiert
- Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik
- Geeignet für den Verbau in genormten 19-Zoll-Systemen
- Form B: Befestigung durch zwei Senkschrauben, Stahl
Verkaufseinheit
23,66 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schalengriff
Form
B
Ausführung 2
anschraubbar
Material
Grundkörper
Aluminium
Material
Komponente
Polyamid
Farbe
Grundkörper
schwarz
Oberfläche
Grundkörper
eloxiert
H=Höhe
90
L1=Länge
182
L=Einbaulänge
167
Montageöffnung
171 x 73
T
19,5
Tragkraft
N
500
Beschreibung
Werkstoff
Griffschale aus Aluminiumprofil.
Abschlusskappen Polyamid.
Form B Befestigung durch 2 Senkschrauben, Stahl.
Abschlusskappen Polyamid.
Form B Befestigung durch 2 Senkschrauben, Stahl.
Ausführung
Griffschale glasgestrahlt, satiniert und schwarz oder naturfarben eloxiert. Gummiprofil schwarz. Befestigungsschrauben verzinkt.
Hinweis
Schalengriffe Form B können alternativ mit 2 Senkschrauben von außen befestigt werden.
Zwei um 90° versetzte Kreuznuten für M4 Schrauben ermöglichen einen Masseanschluss und können als Montagehilfe für zusätzliche Einbauteile dienen.
Zwei um 90° versetzte Kreuznuten für M4 Schrauben ermöglichen einen Masseanschluss und können als Montagehilfe für zusätzliche Einbauteile dienen.
Montage
Nach Einzug des unteren Gummiprofils werden die beiden Seitenkappen auf die Griffschale gedrückt. Nun wird der Griff unter 45° über den unteren Rand der Montageöffnung gesteckt und anschließend gegen die Gehäusewand gehalten. Je nach Ausführungsart wird jetzt das 2. Gummiprofil in die obere Nut eingedrückt oder die Befestigung erfolgt durch 2 Senkschrauben.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.