Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Schalengriff
Form
B
Ausführung 1
klappbar
Ausführung 2
anschraubbar
Material Grundkörper
Aluminium
Farbe Grundkörper
schwarz
Oberfläche Grundkörper
pulverbeschichtet
H=Höhe
80
L1=Länge
200
L=Einbaulänge
170
A1
184
B
51
H1
50
H2
72
T
16
Tragkraft N
500
X
171
X1
184
Y
73
Y1
50

Beschreibung

Werkstoff
Aluminium-Druckguss.
Ausführung
Schale und Griff schwarz oder lichtgrau pulverbeschichtet, halbmatt.
Hinweis
Schalengriffe klappbar können durch ihr modernes Design überall dort eingesetzt werden, wo solide und formschöne Griffe gefordert werden.
Schalengriffe klappbar Form A besitzen eine Schnapprasterung des Griffes in Ruhe- und Arbeitsstellung.
Bei Schalengriffe klappbar Form B schwenkt der Griff nach Betätigung selbstständig in seine Ruhestellung zurück.
Montage
Bei gleichem Gehäuseausschnitt können die Schalengriffe klappbar vor oder hinter der Gehäusewand montiert werden.
Zeichnungshinweis
1) für Senkschrauben M4
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch