Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Schalengriff
Ausführung 2
anschraubbar
Material Grundkörper
Thermoplast
Farbe Grundkörper
schwarz
H=Höhe
61
L1=Länge
130
L=Einbaulänge
97
A
112
T
25
Tragkraft N
1000

Beschreibung

Werkstoff
Thermoplast, glaskugelverstärkt.
Ausführung
halbmatt in schwarz oder lichtgrau.
Hinweis
Diese ergonomisch geformten Schalengriffe sind für Wandstärken von 1-5 mm geeignet.
Montage
Der Griff wird in den Ausschnitt der Gehäusewand eingesetzt und anschließend frontseitig mit 2 Senkschrauben befestigt (im Lieferumfang nicht enthalten).
Zeichnungshinweis
1) für Senkschrauben M4
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch