{"product":{"productId":"agid.20671","price":5,"name":"SCHALENGRIFF, EINKLIPSBAR, L1=110,L=100, H=57, POLYAMID SCHWARZ"},"currency":"EUR"}
Schalengriff
Polyamid
schwarz
- Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik
- In Materialstärken von 0,75 bis 3,5 mm
- Schnelle und einfache Montage ohne Befestigungsmaterial
Verkaufseinheit
5,00 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schalengriff
Ausführung 2
einklipsbar
Material
Grundkörper
Polyamid
Farbe
Grundkörper
schwarz
H=Höhe
57
L1=Länge
110
L=Einbaulänge
100
A
10
A1
94
B1
40,3
H1
18,65
S
2
T
26
Beschreibung
Werkstoff
Polyamid.
Ausführung
schwarz.
Hinweis
Griffschalen einklipsbar in Materialstärken von 0,75 bis 3,5 mm.
Die Maße der Einbauöffnungen für die verschiedenen Materialstärken finden Sie in der Zeichnung.
Die Maße der Einbauöffnungen für die verschiedenen Materialstärken finden Sie in der Zeichnung.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.