{"product":{"productId":"agid.20588","price":8.72,"name":"KLAPPGRIFF DIN3136, ANSCHRAUBBAR,L1=100, H=77 EDELSTAHL 1.4301 BLANK"},"currency":"EUR"}
Klappgriff
Edelstahl
blank
- Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Lebensmittelindustrie, Reha- und Medizintechnik
- Für Kisten und Decken
- Griffmaterial: Edelstahl, 1.4301
Verkaufseinheit
8,72 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Klappgriff
Ausführung 2
anschraubbar
DIN
DIN 3136
Material
Grundkörper
Edelstahl
Oberfläche
Grundkörper
blank
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4301
H1=Höhe
14
H=Höhe
77
L1=Länge
100
Tragkraft
N
500
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4301.
Ausführung
blank.
Verwendung
Kisten, Deckel.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.