{"product":{"productId":"agid.3953","price":37.61,"name":"SCHALENGRIFF KLAPPBAR, ANSCHRAUBBAR,L1=120, L=98, H=120, FORM:A RUND,EDELSTAHL"},"currency":"EUR"}
Schalengriff
klappbar
Edelstahl
- Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Lebensmittelindustrie, Reha- und Medizintechnik
- Geringe Einbautiefe
- Für Boden- und Montageplatten, Schubladen
- Selbstrückschwenkend
Verkaufseinheit
37,61 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schalengriff
Form
A
Ausführung 1
klappbar
Ausführung 2
anschraubbar
Material
Grundkörper
Edelstahl
H=Höhe
120
L1=Länge
120
L=Einbaulänge
98
Form-Typ
rund
T
22
Tragkraft
N
200
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4301.
Ausführung
hochglanz-elektropoliert.
Hinweis
Edelstahlklappgriffe mit geringer Einbautiefe. Für Boden- und Montageplatten oder Schubladen. Mit Rückstellfeder. Nach Betätigung schwenkt der Griff selbstständig in seine Ruhestellung zurück.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.