{"product":{"productId":"agid.3956","price":4.94,"name":"BÜGELGRIFF ABGEWINKELT, FORM:A, A=100,L=134, D=8,5, THERMOPLAST"},"currency":"EUR"}
Bügelgriff
abgewinkelt
Thermoplast
- Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik
- Ideal für doppelflügelige Türen, Ergonomische Form und Durchgreifschutz für Hände
- Kompatibel mit allen gängigen Aluminiumprofile mit 8 mm oder 10 mm Nutbreite
- Befestigungsmaterial inklusive
Verkaufseinheit
4,94 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Bügelgriff
Form
A
Ausführung 1
abgewinkelt
Material
Grundkörper
Thermoplast
A=Bohrungsabstand
100
D=Befestigungsbohrung
8,5
L=Länge
134
B
73
Bügelgriff: Querschnitt
rund
H
65
Montage
von der Bedienseite
Tragkraft
N
1000
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast PA glaskugelverstärkt.
Ausführung
schwarz.
Hinweis
Bügelgriffe abgewinkelt mit ergonomischer Form und Durchgreifschutz für die Hände. Zur Montage auf Türen, Klappen und Aluminiumprofilen. Ideal für doppelflügelige Türen. Befestigung mit Sechskant- oder Zylinderschrauben M8.
Abdeckkappen sind im Lieferumfang nicht enthalten.
Abdeckkappen sind im Lieferumfang nicht enthalten.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.