Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Stiftschraube
Produkttyp
Gewindestift
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper
vergütet und brüniert
D=Gewinde
M8
G=Gewinde / für Gewinde
M8
L=Länge
40
B1
12
B2
25
Befestigungsart
Gewinde

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl 1.1181.
Ausführung
vergütet auf 8.8 und brüniert.
Hinweis
Zulässige Belastung siehe Technische Hinweise.
Gewindeende mit Linsenkuppe zulässig.
Auf Anfrage
Edelstahl-Ausführung.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch