{"product":{"productId":"agid.3960","price":2.78,"name":"STIFTSCHRAUBE D=M12 L=67 VERGÜTUNGSSTAHL"},"currency":"EUR"}
Stiftschraube
Vergütungsstahl
vergütet und brüniert
- Gewinde beidseitig mit mittigem Schaft
- Mit Einschraubstopp
Verkaufseinheit
2,78 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Stiftschraube
Produkttyp
Gewindestift
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche
Grundkörper
vergütet und brüniert
D=Gewinde
M12
G=Gewinde / für Gewinde
M12
L=Länge
67
B1
18
B2
30
Befestigungsart
Gewinde
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl 1.1181.
Ausführung
vergütet auf 8.8 und brüniert.
Hinweis
Zulässige Belastung siehe Technische Hinweise.
Gewindeende mit Linsenkuppe zulässig.
Gewindeende mit Linsenkuppe zulässig.
Auf Anfrage
Edelstahl-Ausführung.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.