Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Stiftschraube
Produkttyp
Gewindestift
DIN
DIN 6379
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Farbe Grundkörper
schwarz
Oberfläche Grundkörper
vergütet
D=Gewinde
M8
G=Gewinde / für Gewinde
M8
L=Länge
100
B1
11
B2
63
Befestigungsart
Gewinde
Festigkeitsklasse
10.9

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
Gewinde gerollt.
M6–M12 vergütet auf 10.9, schwarz.
M14–M36 vergütet auf 8.8, schwarz.
Hinweis
Zulässige Belastung siehe Technische Hinweise.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch