{"product":{"productId":"agid.3963","price":5.1,"name":"STIFTSCHRAUBE DIN6379, M14, L=250,VERGÜTUNGSSTAHL 8.8 SCHWARZ"},"currency":"EUR"}
Stiftschraube
Vergütungsstahl
schwarz
vergütet
- Mit Einschraubstopp
Verkaufseinheit
5,10 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Stiftschraube
Produkttyp
Gewindestift
DIN
DIN 6379
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Farbe
Grundkörper
schwarz
Oberfläche
Grundkörper
vergütet
D=Gewinde
M14
G=Gewinde / für Gewinde
M14
L=Länge
250
B1
17
B2
160
Befestigungsart
Gewinde
Festigkeitsklasse
8.8
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
Gewinde gerollt.
M6–M12 vergütet auf 10.9, schwarz.
M14–M36 vergütet auf 8.8, schwarz.
M6–M12 vergütet auf 10.9, schwarz.
M14–M36 vergütet auf 8.8, schwarz.
Hinweis
Zulässige Belastung siehe Technische Hinweise.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.