{"product":{"productId":"agid.3969","price":13.21,"name":"SCHRAUBE FÜR T-NUT DIN787 M16X85,BN=18, L=125, VERGÜTUNGSSTAHL 12.9SCHWARZ"},"currency":"EUR"}
Schraube
für T-Nut
Vergütungsstahl
schwarz
vergütet
- Schnelle Montage für Nutenmaßen von 6 bis 42 mm
- Gerolltes Gewinde (erhöhte Festigkeit)
Verkaufseinheit
13,21 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schraube
Ausführung 1
für T-Nut
Produkttyp
Schraube
DIN
DIN 787
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Farbe
Grundkörper
schwarz
Oberfläche
Grundkörper
vergütet
B=Gewindelänge
85
BN=für Nut
18
D1=Gewinde
M16
G=Gewinde / für Gewinde
M16
L=Länge
125
A
17,7
Befestigungsart
T-Nut
E1/E2
28
Festigkeitsklasse
12.9
K
10
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
geschmiedet, gefräste Nutenführung, gerolltes Gewinde, vergütet auf 12.9, schwarz.
Hinweis
Zulässige Belastung siehe Technische Hinweise.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.