{"product":{"productId":"agid.3966","price":9.14,"name":"SCHRAUBE FÜR T-NUT DIN787 M14X75,BN=16, L=125, VERGÜTUNGSSTAHL 8.8SCHWARZ"},"currency":"EUR"}
Schraube
für T-Nut
Vergütungsstahl
schwarz
vergütet
- Schnelle Montage für Nutenmaßen von 6 bis 42 mm
- Gerolltes Gewinde (erhöhte Festigkeit)
Verkaufseinheit
9,14 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schraube
Ausführung 1
für T-Nut
Produkttyp
Schraube
DIN
DIN 787
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Farbe
Grundkörper
schwarz
Oberfläche
Grundkörper
vergütet
B=Gewindelänge
75
BN=für Nut
16
D1=Gewinde
M14
G=Gewinde / für Gewinde
M14
L=Länge
125
A
15,7
Befestigungsart
T-Nut
E1/E2
25
Festigkeitsklasse
8.8
K
9
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
geschmiedet, gefräste Nutenführung, gerolltes Gewinde.
M6–M12 vergütet auf 10.9, schwarz.
M14–M36 vergütet auf 8.8, schwarz.
M6–M12 vergütet auf 10.9, schwarz.
M14–M36 vergütet auf 8.8, schwarz.
Hinweis
Zulässige Belastung siehe Technische Hinweise.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.