Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Schraube
Ausführung 1
für T-Nut
Produkttyp
Schraube
DIN
DIN 787
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Farbe Grundkörper
schwarz
Oberfläche Grundkörper
vergütet
B=Gewindelänge
85
BN=für Nut
22
D1=Gewinde
M20
G=Gewinde / für Gewinde
M20
L=Länge
125
A
21,7
Befestigungsart
T-Nut
E1/E2
35
Festigkeitsklasse
8.8
K
14

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
geschmiedet, gefräste Nutenführung, gerolltes Gewinde.
M6–M12 vergütet auf 10.9, schwarz.
M14–M36 vergütet auf 8.8, schwarz.
Hinweis
Zulässige Belastung siehe Technische Hinweise.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch