Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Mutter
Ausführung 1
für T-Nut
Produkttyp
für T-Nut
DIN
DIN 508
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper
vergütet (schwarz)
B=Breite
18
D=Gewinde
M10
H=Höhe
14
L=Länge
18
B1
11,6
Festigkeitsklasse
10
H1
7
Nutbreite
12

Beschreibung

Werkstoff

Vergütungsstahl Güteklasse 10, EN AW-7075 oder Edelstahl 1.4571.

Ausführung
Stahl vergütet (schwarz).
Aluminium und Edelstahl blank.
Hinweis
Muttern für T-Nuten aus Aluminium sind mit Gewindeeinsätzen aus Stahl versehen.

Festigkeit der Edelstahlausführung:
Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch