{"product":{"productId":"agid.3972","price":5.76,"name":"MUTTER FÜR T-NUT DIN508, M12, NB=22,L=35, VERGÜTUNGSSTAHL 10 VERGÜTET(SCHWARZ)"},"currency":"EUR"}
Mutter
für T-Nut
Vergütungsstahl
vergütet (schwarz)
- Ausführung: Stahl oder Edelstahl
Verkaufseinheit
5,76 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Mutter
Ausführung 1
für T-Nut
Produkttyp
für T-Nut
DIN
DIN 508
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche
Grundkörper
vergütet (schwarz)
B=Breite
35
D=Gewinde
M12
H=Höhe
28
L=Länge
35
B1
21,6
Festigkeitsklasse
10
H1
14
Nutbreite
22
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl Güteklasse 10, EN AW-7075 oder Edelstahl 1.4571.
Ausführung
Stahl vergütet (schwarz).
Aluminium und Edelstahl blank.
Aluminium und Edelstahl blank.
Hinweis
Muttern für T-Nuten aus Aluminium sind mit Gewindeeinsätzen aus Stahl versehen.
Festigkeit der Edelstahlausführung:
Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².
Festigkeit der Edelstahlausführung:
Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.