Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Mutter
Ausführung 1
für T-Nut
Produkttyp
für T-Nut
DIN
DIN 508
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper
vergütet (schwarz)
B=Breite
28
D=Gewinde
M14
H=Höhe
20
L=Länge
28
B1
17,6
Festigkeitsklasse
10
H1
10
Nutbreite
18

Beschreibung

Werkstoff

Vergütungsstahl Güteklasse 10, EN AW-7075 oder Edelstahl 1.4571.

Ausführung
Stahl vergütet (schwarz).
Aluminium und Edelstahl blank.
Hinweis
Muttern für T-Nuten aus Aluminium sind mit Gewindeeinsätzen aus Stahl versehen.

Festigkeit der Edelstahlausführung:
Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch