{"product":{"productId":"agid.3972","price":0,"name":"MUTTER FÜR T-NUT DIN508, M06, NB=10,L=15, ALUMINIUM EN AW-7075 BLANK,KOMP:STAHL"},"currency":"EUR"}
Mutter
für T-Nut
Aluminium
blank
- Ausführung: Stahl oder Edelstahl
Auf Anfrage
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Mutter
Ausführung 1
für T-Nut
Produkttyp
für T-Nut
DIN
DIN 508
Material
Grundkörper
Aluminium
Material
Komponente
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
blank
Stahlschlüssel Grundkörper
EN AW-7075
B=Breite
15
D=Gewinde
M6
H=Höhe
12
L=Länge
15
B1
9,6
H1
6
Nutbreite
10
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl Güteklasse 10, EN AW-7075 oder Edelstahl 1.4571.
Ausführung
Stahl vergütet (schwarz).
Aluminium und Edelstahl blank.
Aluminium und Edelstahl blank.
Hinweis
Muttern für T-Nuten aus Aluminium sind mit Gewindeeinsätzen aus Stahl versehen.
Festigkeit der Edelstahlausführung:
Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².
Festigkeit der Edelstahlausführung:
Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.