Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Mutter
Ausführung 1
für T-Nut
Produkttyp
für T-Nut
DIN
DIN 508
Material Grundkörper
Edelstahl A4
Oberfläche Grundkörper
blank
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4571
B=Breite
22
D=Gewinde
M12
H=Höhe
16
L=Länge
22
B1
13,6
H1
8
Nutbreite
14

Beschreibung

Werkstoff

Vergütungsstahl Güteklasse 10, EN AW-7075 oder Edelstahl 1.4571.

Ausführung
Stahl vergütet (schwarz).
Aluminium und Edelstahl blank.
Hinweis
Muttern für T-Nuten aus Aluminium sind mit Gewindeeinsätzen aus Stahl versehen.

Festigkeit der Edelstahlausführung:
Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch