{"product":{"productId":"agid.3975","price":3.82,"name":"MUTTER FÜR T-NUT, LANGE AUSFÜHRUNG M08,NB=10, VERGÜTUNGSSTAHL 10"},"currency":"EUR"}
Mutter
Vergütungsstahl
- Ausführung: Stahl
Verkaufseinheit
3,82 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Mutter
Ausführung 2
lange Ausführung
Produkttyp
für T-Nut
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
B=Breite
15
D=Gewinde
M8
H=Höhe
12
L=Länge
30
B1
9,7
Festigkeitsklasse
10
H1
6
Nutbreite
10
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
vergütet auf 10.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.