{"product":{"productId":"agid.3975","price":4.07,"name":"MUTTER FÜR T-NUT, LANGE AUSFÜHRUNG M10,NB=12, VERGÜTUNGSSTAHL 10"},"currency":"EUR"}
Mutter
Vergütungsstahl
- Ausführung: Stahl
Verkaufseinheit
4,07 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Mutter
Ausführung 2
lange Ausführung
Produkttyp
für T-Nut
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
B=Breite
18
D=Gewinde
M10
H=Höhe
14
L=Länge
36
B1
11,7
Festigkeitsklasse
10
H1
7
Nutbreite
12
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
vergütet auf 10.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.