Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Mutter
Ausführung 2
lange Ausführung
Produkttyp
für T-Nut
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
B=Breite
22
D=Gewinde
M12
H=Höhe
16
L=Länge
44
B1
13,7
Festigkeitsklasse
10
H1
8
Nutbreite
14

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
vergütet auf 10.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch