Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Mutter
Ausführung 2
lange Ausführung
Produkttyp
für T-Nut
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
B=Breite
25
D=Gewinde
M14
H=Höhe
18
L=Länge
50
B1
15,7
Festigkeitsklasse
10
H1
9
Nutbreite
16

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
vergütet auf 10.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch