{"product":{"productId":"agid.3975","price":6.62,"name":"MUTTER FÜR T-NUT, LANGE AUSFÜHRUNG M16,NB=18, VERGÜTUNGSSTAHL 10"},"currency":"EUR"}
Mutter
Vergütungsstahl
- Ausführung: Stahl
Verkaufseinheit
6,62 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Mutter
Ausführung 2
lange Ausführung
Produkttyp
für T-Nut
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
B=Breite
28
D=Gewinde
M16
H=Höhe
20
L=Länge
56
B1
17,7
Festigkeitsklasse
10
H1
10
Nutbreite
18
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
vergütet auf 10.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.