{"product":{"productId":"agid.3975","price":11.8,"name":"MUTTER FÜR T-NUT, LANGE AUSFÜHRUNG M20,NB=22, VERGÜTUNGSSTAHL 10"},"currency":"EUR"}
Mutter
Vergütungsstahl
- Ausführung: Stahl
Verkaufseinheit
11,80 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Mutter
Ausführung 2
lange Ausführung
Produkttyp
für T-Nut
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
B=Breite
35
D=Gewinde
M20
H=Höhe
28
L=Länge
70
B1
21,7
Festigkeitsklasse
10
H1
14
Nutbreite
22
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
vergütet auf 10.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.