Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Mutter
Ausführung 2
lange Ausführung
Produkttyp
für T-Nut
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
B=Breite
44
D=Gewinde
M24
H=Höhe
36
L=Länge
88
B1
27,7
Festigkeitsklasse
10
H1
18
Nutbreite
28

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
vergütet auf 10.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch