{"product":{"productId":"agid.3975","price":41.89,"name":"MUTTER FÜR T-NUT, LANGE AUSFÜHRUNG M30,NB=36, VERGÜTUNGSSTAHL 10"},"currency":"EUR"}
Mutter
Vergütungsstahl
- Ausführung: Stahl
Verkaufseinheit
41,89 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Mutter
Ausführung 2
lange Ausführung
Produkttyp
für T-Nut
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
B=Breite
54
D=Gewinde
M30
H=Höhe
44
L=Länge
108
B1
35,6
Festigkeitsklasse
10
H1
22
Nutbreite
36
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
vergütet auf 10.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.