Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
T-Nutenstein
Produkttyp
für T-Nut
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
B=Breite
44
H=Höhe
36
L=Länge
44
B1
27,6
H1
18
Nutbreite
28

Beschreibung

Werkstoff

Vergütungsstahl oder Edelstahl 1.4305.

Hinweis
Mit diesen Rohlingen können Muttern für T-Nuten mit nicht gängigem Gewinde wirtschaftlich hergestellt werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch