{"product":{"productId":"agid.3978","price":14.32,"name":"T-NUTENSTEIN, NB=36, L=54, B=54,VERGÜTUNGSSTAHL"},"currency":"EUR"}
T-Nutenstein
Vergütungsstahl
- Ausführung: Stahl oder Edelstahl
Verkaufseinheit
14,32 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
T-Nutenstein
Produkttyp
für T-Nut
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
B=Breite
54
H=Höhe
44
L=Länge
54
B1
35,5
H1
22
Nutbreite
36
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl oder Edelstahl 1.4305.
Hinweis
Mit diesen Rohlingen können Muttern für T-Nuten mit nicht gängigem Gewinde wirtschaftlich hergestellt werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.