Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
T-Nutenstein
Produkttyp
für T-Nut
Material Grundkörper
Edelstahl
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4305
B=Breite
15
H=Höhe
12
L=Länge
15
B1
9,6
H1
6
Nutbreite
10

Beschreibung

Werkstoff

Vergütungsstahl oder Edelstahl 1.4305.

Hinweis
Mit diesen Rohlingen können Muttern für T-Nuten mit nicht gängigem Gewinde wirtschaftlich hergestellt werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch