{"product":{"productId":"agid.3978","price":5.11,"name":"T-NUTENSTEIN, NB=14, L=22, B=22,EDELSTAHL"},"currency":"EUR"}
T-Nutenstein
Edelstahl
- Ausführung: Stahl oder Edelstahl
Verkaufseinheit
5,11 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
T-Nutenstein
Produkttyp
für T-Nut
Material
Grundkörper
Edelstahl
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4305
B=Breite
22
H=Höhe
16
L=Länge
22
B1
13,5
H1
8
Nutbreite
14
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl oder Edelstahl 1.4305.
Hinweis
Mit diesen Rohlingen können Muttern für T-Nuten mit nicht gängigem Gewinde wirtschaftlich hergestellt werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.