{"product":{"productId":"agid.17136","price":0.5,"name":"NUTENSTEIN EINSCHWENKBAR D=M05 B=10,5,FORM:A STAHL"},"currency":"EUR"}
Nutenstein
einschwenkbar
Stahl
verzinkt
- Durch die federnd gelagerte Kugel ist eine Fixierung an jeder beliebigen Stelle in der Profilnut möglich
- Einfache Montage, können von oben eingesetzt werden
Verkaufseinheit
0,50 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Nutenstein
Form
A
Ausführung 1
einschwenkbar
Produkttyp
für Aluminiumprofil Typ I
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
verzinkt
B=Breite
10,5
D=Gewinde
M5
H=Höhe
6,3
L=Länge
17
H1
1
H2
0,7
Nutbreite
6
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
Der Nutenstein wird in die Profilnut eingeschwenkt und kann somit auch in bestehende Systeme nachträglich eingebracht werden. Durch die federnd gelagerte Kugel ist eine Fixierung des Nutensteins an jeder beliebigen Stelle in der Profilnut möglich.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.