Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Nutenstein
Form
B
Ausführung 1
einschwenkbar
Produkttyp
für Aluminiumprofil Typ I
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
B=Breite
13,7
D=Gewinde
M5
H=Höhe
7
L=Länge
22
H1
1,7
H2
0,7
Nutbreite
8

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
Der Nutenstein wird in die Profilnut eingeschwenkt und kann somit auch in bestehende Systeme nachträglich eingebracht werden. Durch die federnd gelagerte Kugel ist eine Fixierung des Nutensteins an jeder beliebigen Stelle in der Profilnut möglich.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch