{"product":{"productId":"agid.17137","price":0.45,"name":"NUTENSTEIN EINSCHWENKBAR D=M08 B=13,5,FORM:B STAHL, MIT STEG"},"currency":"EUR"}
Nutenstein
einschwenkbar
Stahl
verzinkt
- Durch die federnd gelagerte Kugel ist eine Fixierung an jeder beliebigen Stelle in der Profilnut möglich
- Der Steg gewährleistet eine optimale Auflagefläche
- Einfache Montage, können von oben eingesetzt werden
Verkaufseinheit
0,45 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Nutenstein
Form
B
Ausführung 1
einschwenkbar
Ausführung 2
mit Steg
Produkttyp
für Aluminiumprofil Typ I
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
verzinkt
B=Breite
13,5
D=Gewinde
M8
H=Höhe
7,2
L=Länge
22
B1
7,8
H1
1,75
H2
0,8
Nutbreite
8
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
Der Nutenstein wird in die Profilnut eingeschwenkt und kann somit auch in bestehende Systeme nachträglich eingebracht werden. Durch die federnd gelagerte Kugel ist eine Fixierung des Nutensteins an jeder beliebigen Stelle in der Profilnut möglich. Der Steg zentriert den Nutenstein in der Profilnut und gewährleistet dadurch immer eine optimale Auflagefläche.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.