{"product":{"productId":"agid.17138","price":0.98,"name":"NUTENSTEIN SCHWERE AUSFÜHRUNG D=M08STAHL"},"currency":"EUR"}
Nutenstein
schwere Ausführung
Stahl
verzinkt
- Für hochbelastete Verbindungen
- Durch die federnd gelagerte Kugel ist eine Fixierung an jeder beliebigen Stelle in der Profilnut möglich
- Mehr Gewindegänge durch die hohe Gesamtbauhöhe
Verkaufseinheit
0,98 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Nutenstein
Ausführung 1
schwere Ausführung
Produkttyp
für Aluminiumprofil Typ I
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
verzinkt
B=Breite
17
D=Gewinde
M8
H=Höhe
9,6
L=Länge
22
B1
8
H1
1,65
H2
2,9
Nutbreite
8
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
Geeignet für hochbelastete Verbindungen. Da der Nutenstein an die Nutform des Profils angepasst ist, werden die Kräfte günstig an das Profil weitergeleitet. Durch die hohe Gesamtbauhöhe werden auch mehr Gewindegänge eingesetzt. Der Nutenstein kann nur von der Stirnseite des Profils in die Nut eingeschoben werden. Durch die federnd gelagerte Kugel ist eine Fixierung des Nutensteins an jeder beliebigen Stelle in der Profilnut möglich.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.