Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Nutensteinprofil
Produkttyp
für Aluminiumprofil Typ I
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
beschichtet
B=Breite
16
D=Gewinde
M8
H=Höhe
9,5
L=Länge
1000
Anzahl Bohrungen
17
L1
60
L2
30
Nutbreite
8

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
beschichtet.
Hinweis
Das Nutenprofil ist mit Gewindebohrungen im Rastermaß 40 mm und 60 mm versehen.
Die Profile eignen sich besonders gut um einen gleichbleibenden Achsabstand bei
den Lagerflanschen 10400 für die Transportrollen zu erhalten.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch