Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Nutenstein
Ausführung 1
einschwenkbar
Produkttyp
für Aluminiumprofil Typ B
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
B=Breite
14
D=Gewinde
M6
H=Höhe
5,2
L=Länge
19
B1
9,9
H2
1,5
Nutbreite
10

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
Der Nutenstein wird in die Profilnut eingeschwenkt und kann somit auch in bestehende Systeme nachträglich eingebracht werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch