{"product":{"productId":"agid.17140","price":0.62,"name":"NUTENSTEIN EINSCHWENKBAR D=M04 B=14STAHL, MIT FEDERBAND"},"currency":"EUR"}
Nutenstein
einschwenkbar
Stahl
verzinkt
- Kann in bestehende Systeme nachträglich eingebracht werden
- Durch die Feder ist eine Fixierung an jeder beliebigen Stelle in der Profilnut möglich
- Einfache Montage, können von oben eingesetzt werden
Verkaufseinheit
0,62 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Nutenstein
Ausführung 1
einschwenkbar
Ausführung 2
mit Federband
Produkttyp
für Aluminiumprofil Typ B
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
verzinkt
B=Breite
14
D=Gewinde
M4
H=Höhe
5,2
L=Länge
19
B1
9,9
H1
10,2
H2
1,5
Nutbreite
10
R
4
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
Der Nutenstein wird in die Profilnut eingeschwenkt und kann somit auch in bestehende Systeme nachträglich eingebracht werden. Durch die Feder ist eine Fixierung des Nutensteins an jeder beliebigen Stelle in der Profilnut möglich.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.