Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Rhombusmutter
Produkttyp
für T-Nut
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert
B=Breite
22
D=Gewinde
M10
H=Höhe
16
B1
13,5
H1
8
Nutbreite
14

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
vergütet auf 8 und brüniert.
Hinweis
Der Vorteil der Rhombusmuttern für T-Nuten liegt darin, dass sie von oben eingesetzt werden können. Sie sind besonders zweckmäßig bei langen T-Nuten oder wenn die Belegung des Maschinentisches das seitliche Einführen von Spannschrauben oder Muttern für T-Nuten nicht erlaubt.
Anwendung
Von oben einsetzen, dann drehen und auf Anschlag in der Nut achten.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch