{"product":{"productId":"agid.3981","price":16.57,"name":"RHOMBUSMUTTER D=M16 VERGÜTUNGSSTAHL"},"currency":"EUR"}
Rhombusmutter
Vergütungsstahl
brüniert
- Einfache Montage, können von oben eingesetzt werden
Verkaufseinheit
16,57 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Rhombusmutter
Produkttyp
für T-Nut
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche
Grundkörper
brüniert
B=Breite
35
D=Gewinde
M16
H=Höhe
28
B1
21,5
H1
14
Nutbreite
22
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
vergütet auf 8 und brüniert.
Hinweis
Der Vorteil der Rhombusmuttern für T-Nuten liegt darin, dass sie von oben eingesetzt werden können. Sie sind besonders zweckmäßig bei langen T-Nuten oder wenn die Belegung des Maschinentisches das seitliche Einführen von Spannschrauben oder Muttern für T-Nuten nicht erlaubt.
Anwendung
Von oben einsetzen, dann drehen und auf Anschlag in der Nut achten.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.