Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Hammermutter
Ausführung 1
für T-Nut
Produkttyp
Mutter
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
D=Gewinde
M4
G=Gewinde / für Gewinde
M4
H=Höhe
6
B
7,7
Befestigungsart
Gewinde
H1
4,5
H2
1,5
L1
16
N
7,7
Nutbreite
8
Typ
B

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
Universelles Befestigungselement. Die Hammermutter wird in die Profilnut eingeschwenkt und kann somit auch in bestehende Systeme nachträglich eingebracht werden. Die Riffelung bricht die Eloxalschicht auf und schafft eine sichere, elektrisch leitfähige Verbindung.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch