{"product":{"productId":"agid.32846","price":0.69,"name":"HAMMERMUTTER FÜR T-NUT D=M05 STAHL"},"currency":"EUR"}
Hammermutter
für T-Nut
Stahl
verzinkt
- Universelles Befestigungselement
- Kann in bestehende Systeme nachträglich eingebracht werden
- Sichere, elektrisch leitfähige Verbindung
- Einfache Montage, können von oben eingesetzt werden
Verkaufseinheit
0,69 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Hammermutter
Ausführung 1
für T-Nut
Produkttyp
Mutter
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
verzinkt
D=Gewinde
M5
G=Gewinde / für Gewinde
M5
H=Höhe
6
B
7,7
Befestigungsart
Gewinde
H1
4,5
H2
1,5
L1
16
N
7,7
Nutbreite
8
Typ
B
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
Universelles Befestigungselement. Die Hammermutter wird in die Profilnut eingeschwenkt und kann somit auch in bestehende Systeme nachträglich eingebracht werden. Die Riffelung bricht die Eloxalschicht auf und schafft eine sichere, elektrisch leitfähige Verbindung.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.