Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Hammerkopfschraube
Produkttyp
Schraube
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
B=Gewindelänge
22
D=Gewinde
M8
G=Gewinde / für Gewinde
M8
L=Länge
25
Befestigungsart
Gewinde
C
8,5
Festigkeitsklasse
8.8
H
3
L1
19
N
9,7
Nutbreite
10
Typ
B

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Festigkeitsklasse 8.8, verzinkt.
Hinweis
Universelles Befestigungselement. Die Hammerkopfschraube wird in die Profilnut eingeschwenkt und kann somit auch in bestehende Systeme nachträglich eingebracht werden. Die Riffelung bricht die Eloxalschicht auf und schafft eine sichere, elektrisch leitfähige Verbindung.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch