{"product":{"productId":"agid.17143","price":0.59,"name":"HAMMERKOPFSCHRAUBE M08X30, B=27, N=9,7,STAHL 8.8 VERZINKT"},"currency":"EUR"}
Hammerkopfschraube
Stahl
verzinkt
- Universelles Befestigungselement
- Kann in bestehende Systeme nachträglich eingebracht werden
- Sichere, elektrisch leitfähige Verbindung
- Einfache Montage, können von oben eingesetzt werden
Verkaufseinheit
0,59 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Hammerkopfschraube
Produkttyp
Schraube
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
verzinkt
B=Gewindelänge
27
D=Gewinde
M8
G=Gewinde / für Gewinde
M8
L=Länge
30
Befestigungsart
Gewinde
C
8,5
Festigkeitsklasse
8.8
H
3
L1
19
N
9,7
Nutbreite
10
Typ
B
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Festigkeitsklasse 8.8, verzinkt.
Hinweis
Universelles Befestigungselement. Die Hammerkopfschraube wird in die Profilnut eingeschwenkt und kann somit auch in bestehende Systeme nachträglich eingebracht werden. Die Riffelung bricht die Eloxalschicht auf und schafft eine sichere, elektrisch leitfähige Verbindung.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.