Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Kugeldruckschraube
Form
A
Gewindeart
Außengewinde
Ausführung 1
mit Kopf
Produkttyp
mit voller Kugel
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Material Komponente
Wälzlagerstahl
Oberfläche Komponente
gehärtet und blank
D=Gewinde
M16
L=Länge
83,3
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
60
D3
24
Festigkeitsklasse
10.9
Form-Typ
mit voller Kugel
Kugel-Ø
12
L1
36
L2
16
SW
14

Beschreibung

Werkstoff
Schraube Vergütungsstahl.
Kugel Wälzlagerstahl.
Ausführung
Schraube Festigkeitsklasse mindestens 10.9, schwarz.
Kugel gehärtet, blank.
Hinweis
Form A mit voller Kugel wird dann verwendet, wenn eine saubere, polierte Druckfläche verlangt wird.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch