{"product":{"productId":"agid.31716","price":21.36,"name":"KUGELDRUCKSCHRAUBE MIT KOPF, FORM:FVKUGEL ABGEF/GERIF/VERDREH, M10, L=40,VERGÜTUNGSSTAHL, KOMP:WÄLZLAGERSTAHL"},"currency":"EUR"}
Kugeldruckschraube
mit Kopf
Vergütungsstahl
- Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage
- Kugel gehärtet
- Verschiedene Kugelformen
Verkaufseinheit
21,36 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kugeldruckschraube
Form
FV
Gewindeart
Außengewinde
Ausführung 1
mit Kopf
Produkttyp
mit abgeflachter Kugel
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Material
Komponente
Wälzlagerstahl
Oberfläche
Komponente
gehärtet und blank
D=Gewinde
M10
L=Länge
40
Belastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
12
D1
6
D3
16
Festigkeitsklasse
10.9
Form-Typ
Kugel abgeflacht, geriffelt mit Verdrehsicherung
Kugel-Ø
7
L1
4,5
L2
10
SW
8
Beschreibung
Werkstoff
Schraube Vergütungsstahl.
Kugel Wälzlagerstahl.
Kugel Wälzlagerstahl.
Ausführung
Schraube Festigkeitsklasse mindestens 10.9, schwarz.
Kugel gehärtet, blank.
Kugel gehärtet, blank.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.