{"product":{"productId":"agid.14721","price":3.39,"name":"KUGELDRUCKSCHRAUBE OHNE KOPF, MITGEWINDESICHERUNG, FORM:A KUGEL AUSSTAHL, M12, L=22, VERGÜTUNGSSTAHL,KOMP:WÄLZLAGERSTAHL"},"currency":"EUR"}
Kugeldruckschraube
ohne Kopf
Vergütungsstahl
- Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage
- Kugel gehärtet
- Ideal für saubere, polierte Druckflächen
- mit Gewindesicherung: Sicherheit bei Vibrationen, mehrfach verwendbar
Verkaufseinheit
3,39 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kugeldruckschraube
Form
A
Gewindeart
Außengewinde
Ausführung 1
ohne Kopf
Ausführung 2
mit Gewindesicherung
Produkttyp
mit voller Kugel
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Material
Komponente
Wälzlagerstahl
Oberfläche
Komponente
gehärtet und blank
D=Gewinde
M12
L=Länge
22
Belastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
30
Festigkeitsklasse
10.9
Form-Typ
Kugel aus Stahl
Kugel-Ø
8,5
L1
10
SW
6
Beschreibung
Werkstoff
Schraube Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10.9.
Kugel Wälzlagerstahl oder POM.
Gewindesicherung Nylon.
Kugel Wälzlagerstahl oder POM.
Gewindesicherung Nylon.
Ausführung
Schraube schwarz.
Kugel gehärtet, blank.
Kugel gehärtet, blank.
Hinweis
Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit voller Kugel werden dann verwendet, wenn eine saubere, polierte Druckfläche verlangt wird.
Zeichnungshinweis
Form A: Kugel aus Stahl
Form D: Kugel aus POM
L2 = ca. zwei Gewindegänge
Form D: Kugel aus POM
L2 = ca. zwei Gewindegänge
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.