Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Kugeldruckschraube
Form
B
Gewindeart
Außengewinde
Ausführung 1
ohne Kopf
Ausführung 2
mit Gewindesicherung
Produkttyp
mit abgeflachter Kugel
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Material Komponente
Wälzlagerstahl
Oberfläche Komponente
gehärtet und blank
D=Gewinde
M10
L=Länge
20,3
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
20
D1
5,6
Festigkeitsklasse
10.9
Form-Typ
Kugel abgeflacht
Kugel-Ø
7
L1
9
SW
5

Beschreibung

Werkstoff
Schraube Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10.9.
Kugel Wälzlagerstahl.
Gewindesicherung Nylon.
Ausführung
Schraube schwarz. Kugel gehärtet, blank.
Hinweis
Mit der abgeflachten Kugel Form B können nicht planparallele Flächen verzugsfrei geklemmt, gespannt oder unterstützt werden, weil sich die beweglich gelagerte Kugel bis zu 9° anpasst.
Zeichnungshinweis
Form B: mit abgeflachter Kugel

L2 = ca. zwei Gewindegänge
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch