Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Kugeldruckschraube
Form
D
Gewindeart
Außengewinde
Ausführung 1
ohne Kopf
Ausführung 2
mit Gewindesicherung
Produkttyp
mit voller Kugel
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Material Komponente
Polyacetal
Oberfläche Komponente
gehärtet und blank
D=Gewinde
M6
L=Länge
20,8
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
0,9
Festigkeitsklasse
10.9
Form-Typ
Kugel aus POM
Kugel-Ø
4
L1
7
SW
3

Beschreibung

Werkstoff
Schraube Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10.9.
Kugel Wälzlagerstahl oder POM.
Gewindesicherung Nylon.
Ausführung
Schraube schwarz.
Kugel gehärtet, blank.
Hinweis
Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit voller Kugel werden dann verwendet, wenn eine saubere, polierte Druckfläche verlangt wird.
Zeichnungshinweis
Form A: Kugel aus Stahl
Form D: Kugel aus POM

L2 = ca. zwei Gewindegänge
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch